Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

ROD 1050
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung für

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ROD 1050
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung für
separate Wellen-Kupplung Strichzahl: 1000
Ausgangssignal: ~11µAss
Grenzfrequenz (-3 dB): 180,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Flanschausführung: Synchroflansch Øa 36,5 mm,
Zentrierbund 33 mm, LK 26
mm, 4 x M3
Welle: Vollwelle, Durchmesser 4
mm, Länge 12,5 mm
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+85 °C
Elektrischer Anschluss: Stecker M23, Stift,
9-polig
Anschluss-Belegung: D295051
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 3,00 m
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
534902-45
separate Wellen-Kupplung Strichzahl
separate Wellen-Kupplung Strichzahl
1000
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~11µAss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
180,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Flanschausführung
Flanschausführung
Synchroflansch Øa 36,5 mm, Zentrierbund 33 mm, LK 26 mm, 4 x M3
Welle
Welle
Vollwelle, Durchmesser 4 mm, Länge 12,5 mm
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+85 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker M23, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D295051
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
Dokumentation zum Produkt beachten!
SCIP ID
SCIP ID
570e9513-182d-42e8-87a5-06f6945412d0
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation