Letzte Aktualisierung: April 12 2026 23:34:00.

Verbindungskabel
Stecker M23, Metallgehäuse, Buchse, 17-polig Kupplung M23, Stift, 17-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
Stecker M23, Metallgehäuse, Buchse, 17-polig Kupplung M23, Stift, 17-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 1,00 m
Besonderheiten, Elektronik im
Verbindungskabel: Steckverbinder
Identnummer
Identnummer
536699-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Besonderheiten, Elektronik im
Verbindungskabel
Verbindungskabel
Steckverbinder
SCIP ID
SCIP ID
0ee300a3-b33d-4c30-a47b-f34b89bbfcc8
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation