Letzte Aktualisierung: April 12 2026 23:34:00.
Verbindungskabel
Stecker M23, Metallgehäuse, Buchse, 17-polig freies Kabelende
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Verbindungskabel
Stecker M23, Metallgehäuse, Buchse, 17-polig freies Kabelende
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 25,00 m
Besonderheiten, Elektronik im
Verbindungskabel: Steckverbinder
Stecker M23, Metallgehäuse, Buchse, 17-polig freies Kabelende
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 25,00 m
Besonderheiten, Elektronik im
Verbindungskabel: Steckverbinder
Identnummer
Identnummer
538797-25
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
25,00 m
Besonderheiten, Elektronik im
Verbindungskabel
Verbindungskabel
Steckverbinder
SCIP ID
SCIP ID
df285e8c-7968-4e17-ab8b-7c963c6d773c