Kabelaufbau: 7x2x0,09
Messgeräteanschluss 1: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 9-polig
Belegung: D676926
Messgeräteanschluss 2: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 9-polig
Belegung: D676926
Kabellänge: 1,00 m
Zusatzanschluss: DIN Kupplung, Buchse,
3-polig
Belegung: D683372
Kabellänge Zusatzkabel: 0,15 m
Farbe: grau
Firmenkennung: HEIDENHAIN
 
Identnummer
Identnummer
540540-05
Kabelaufbau
Kabelaufbau
7x2x0,09
Messgeräteanschluss 1
Messgeräteanschluss 1
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 9-polig
Belegung
Belegung
D676926
Messgeräteanschluss 2
Messgeräteanschluss 2
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 9-polig
Belegung
Belegung
D676926
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Zusatzanschluss
Zusatzanschluss
DIN Kupplung, Buchse, 3-polig
Belegung
Belegung
D683372
Kabellänge Zusatzkabel
Kabellänge Zusatzkabel
0,15 m
Farbe
Farbe
grau
Firmenkennung
Firmenkennung
HEIDENHAIN
 
SCIP ID
SCIP ID
ee1cd8a7-07c7-46ab-974a-2924ce72d730
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation