Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabelaufbau: 7x2x0,09
Messgeräteanschluss 1: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 9-polig
Belegung: D676926
Kabellänge: 1,00 m
Farbe: grau
Firmenkennung: HEIDENHAIN
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabelaufbau: 7x2x0,09
Messgeräteanschluss 1: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 9-polig
Belegung: D676926
Kabellänge: 1,00 m
Farbe: grau
Firmenkennung: HEIDENHAIN
Identnummer
Identnummer
540541-05
Kabelaufbau
Kabelaufbau
7x2x0,09
Messgeräteanschluss 1
Messgeräteanschluss 1
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 9-polig
Belegung
Belegung
D676926
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Farbe
Farbe
grau
Firmenkennung
Firmenkennung
HEIDENHAIN
SCIP ID
SCIP ID
4c8c7fe2-2d0e-40e2-b9ea-9582c0d7ee91
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1113288-02