Kabelaufbau: 15x0,09
Messgeräteanschluss 1: Mini-DIN Stecker, Buchse
20-polig
Belegung: D685332
Messgeräteanschluss 2: Mini-DIN Stecker, Stift
8-polig
Belegung: D683565
Kabellänge: 3,00 m
Zusatzanschluss: DIN Kupplung, Buchse,
3-polig
Belegung: D683372
Kabellänge des Zusatzkabels: 0,15 m
Farbe: grau
Firmenkennung: HEIDENHAIN
Identnummer
Identnummer
540550-42
Kabelaufbau
Kabelaufbau
15x0,09
Messgeräteanschluss 1
Messgeräteanschluss 1
Mini-DIN Stecker, Buchse 20-polig
Belegung
Belegung
D685332
Messgeräteanschluss 2
Messgeräteanschluss 2
Mini-DIN Stecker, Stift 8-polig
Belegung
Belegung
D683565
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Zusatzanschluss
Zusatzanschluss
DIN Kupplung, Buchse, 3-polig
Belegung
Belegung
D683372
Kabellänge des Zusatzkabels
Kabellänge des Zusatzkabels
0,15 m
Farbe
Farbe
grau
Firmenkennung
Firmenkennung
HEIDENHAIN