Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16 mm²
Kabellänge: 1,00 m
Messgeräteseite: Kupplung M12, 14-polig
Folgeelektronikseite: Stecker, M.D. Ribbon,
Verriegelung durch
Rasthaken, Buchse,
15-polig in Gehäuse
20-polig
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16 mm²
Kabellänge: 1,00 m
Messgeräteseite: Kupplung M12, 14-polig
Folgeelektronikseite: Stecker, M.D. Ribbon,
Verriegelung durch
Rasthaken, Buchse,
15-polig in Gehäuse
20-polig
Identnummer
Identnummer
545547-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16 mm²
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Kupplung M12, 14-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Stecker, M.D. Ribbon, Verriegelung durch Rasthaken, Buchse, 15-polig in Gehäuse 20-polig
SCIP ID
SCIP ID
9611cd4c-0d00-40f0-ad22-24ecbcb5f579
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anschlussmaße
Konformitätserklärung
Montageanleitung
Prospekt
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1036726-01
Info
größeren Kabeldurchmesser 6 mm beachten, Details siehe IIV 30/2016