Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16 mm²
Kabellänge: 2,00 m
Messgeräteseite: Kupplung M12, 14-polig
Folgeelektronikseite: Kupplung M23, Stift,
17-polig
Identnummer
Identnummer
547300-02
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16 mm²
Kabellänge
Kabellänge
2,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Kupplung M12, 14-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Kupplung M23, Stift, 17-polig
SCIP ID
SCIP ID
99ecc3f0-d946-4e9c-8ec6-5477794402e4
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1036555-02
Info
größeren Kabeldurchmesser 6 mm beachten, Details siehe IIV 30/2016