Letzte Aktualisierung: April 12 2026 23:34:00.
Adapterkabel
Kupplung M23, Stift, 17-polig Stecker, M.D. Ribbon, ohne Verriegelung, 20-polig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
Kupplung M23, Stift, 17-polig Stecker, M.D. Ribbon, ohne Verriegelung, 20-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 1x4x0,14+4x1,0
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 0,50 m
Kupplung M23, Stift, 17-polig Stecker, M.D. Ribbon, ohne Verriegelung, 20-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 1x4x0,14+4x1,0
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 0,50 m
Identnummer
Identnummer
550161-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
1x4x0,14+4x1,0
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
0,50 m
SCIP ID
SCIP ID
2e0f6d3a-7037-4bef-be15-4aa8559ed63d