Letzte Aktualisierung: April 12 2026 23:34:00.
Adapterkabel
Stecker M23, Buchse, 17-polig Stecker, M.D. Ribbon, Verriegelung durch Rasthaken
, Buchse, 20-polig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
Stecker M23, Buchse, 17-polig Stecker, M.D. Ribbon, Verriegelung durch Rasthaken
, Buchse, 20-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 1x4x0,14+4x1,0
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 0,50 m
Stecker M23, Buchse, 17-polig Stecker, M.D. Ribbon, Verriegelung durch Rasthaken
, Buchse, 20-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 1x4x0,14+4x1,0
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 0,50 m
Identnummer
Identnummer
550162-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
1x4x0,14+4x1,0
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
0,50 m
SCIP ID
SCIP ID
4f08b1b6-413b-4b59-857d-0084bec0d58e