Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.
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
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5
Kabellänge: 7,00 m
Messgeräteseite: Stecker M23, Buchse,
12-polig
Folgeelektronikseite: Stecker, M.D. Ribbon,
Verriegelung durch
Rasthaken, Buchse,
15-polig in Gehäuse
20-polig
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5
Kabellänge: 7,00 m
Messgeräteseite: Stecker M23, Buchse,
12-polig
Folgeelektronikseite: Stecker, M.D. Ribbon,
Verriegelung durch
Rasthaken, Buchse,
15-polig in Gehäuse
20-polig
Identnummer
Identnummer
556558-07
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5
Kabellänge
Kabellänge
7,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M23, Buchse, 12-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Stecker, M.D. Ribbon, Verriegelung durch Rasthaken, Buchse, 15-polig in Gehäuse 20-polig
SCIP ID
SCIP ID
6a8e9794-95a1-4d12-b6cc-a82ec83de98b