Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

SENC 150
Inkrementales gekapseltes Längenmessgerät mit kleinprofiligem Maßstabgehäuse

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
SENC 150
Inkrementales gekapseltes Längenmessgerät mit kleinprofiligem Maßstabgehäuse
Messlänge: 350 mm
374.65 mm (max)
13,0 inch
14.75 inch (max)
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm
Befestigungsart: Endstücke + Montageschiene
Ausgangssignal: TTL-Differentialausgang
Auflösung: 5 µm bei 4-fach Auswertung
Referenzmarkenlage: nicht definiert
Spannungsversorgung: 5V+-5%
Elektrischer Anschluss: Kabelstecker rund, Stift,
14-polig
Kabeltyp: PVC Ø 5,0 mm mit
Schutzschlauch Ø 8,25 mm
Kabellänge: 4,50 m
15,0 foot
Firmenkennung: Acu-Rite
Identnummer
Identnummer
558125-A7
Messlänge
Messlänge
350 mm 374.65 mm (max) 13,0 inch 14.75 inch (max)
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Befestigungsart
Befestigungsart
Endstücke + Montageschiene
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTL-Differentialausgang
Auflösung
Auflösung
5 µm bei 4-fach Auswertung
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
nicht definiert
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5V+-5%
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabelstecker rund, Stift, 14-polig
Kabeltyp
Kabeltyp
PVC Ø 5,0 mm mit Schutzschlauch Ø 8,25 mm
Kabellänge
Kabellänge
4,50 m 15,0 foot
Firmenkennung
Firmenkennung
Acu-Rite
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation