Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

AE SENC 150

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AE SENC 150
Teilungsperiode: 20,000 µm
Ausgangssignal: TTL-Differentialausgang
Auflösung: 5 µm bei 4-fach Auswertung
Spannungsversorgung: 5V+-5%
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker,
Metallgehäuse, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 9-polig
Kabeltyp: PVC Ø 5,0 mm
Kabellänge: 6,00 m
19,0 foot
228 inch
Firmenkennung: Acu-Rite
Identnummer
Identnummer
572282-75
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTL-Differentialausgang
Auflösung
Auflösung
5 µm bei 4-fach Auswertung
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5V+-5%
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 9-polig
Kabeltyp
Kabeltyp
PVC Ø 5,0 mm
Kabellänge
Kabellänge
6,00 m 19,0 foot 228 inch
Firmenkennung
Firmenkennung
Acu-Rite
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer