Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

ROQ 424
Absoluter Drehgeber (Multiturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ROQ 424
Absoluter Drehgeber (Multiturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kupplung
Unterscheidbare Umdrehungen: 4096
Positionen pro Umdrehung: 4096
Datenschnittstelle: SSI41n1 serielle
Ausgangssignale, Wortlänge
25 Bit ohne Paritybit,
steigende Werte im
Uhrzeigersinn, mit
Nullpunkt setzen und
Drehrichtungsumkehr per
Pin, Monoflopzeit
eingeschränkt und
aktiviert mit negativer
Flanke
Ausgabecode: Gray
Strichzahl: 512
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 65,00 kHz
Spannungsversorgung: 10 V ... 30 V
Flanschausführung: Synchroflansch Øa 58 mm,
Zentrierbund 50 mm, LK 42
mm, 3 x M4
Welle: Vollwelle, Durchmesser 6
mm, Länge 9,5 mm
Schutzart: IP 64 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: -40/+100 °C
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende
Anschluss-Belegung: D533688
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 1,00 m
Identnummer
Identnummer
574336-12
Unterscheidbare Umdrehungen
Unterscheidbare Umdrehungen
4096
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
4096
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
SSI41n1 serielle Ausgangssignale, Wortlänge 25 Bit ohne Paritybit, steigende Werte im Uhrzeigersinn, mit Nullpunkt setzen und Drehrichtungsumkehr per Pin, Monoflopzeit eingeschränkt und aktiviert mit negativer Flanke
Ausgabecode
Ausgabecode
Gray
Strichzahl
Strichzahl
512
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
65,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10 V ... 30 V
Flanschausführung
Flanschausführung
Synchroflansch Øa 58 mm, Zentrierbund 50 mm, LK 42 mm, 3 x M4
Welle
Welle
Vollwelle, Durchmesser 6 mm, Länge 9,5 mm
Schutzart
Schutzart
IP 64 (EN 60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
freies Kabelende
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D533688
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
586638-62