Letzte Aktualisierung: April 12 2026 23:34:00.

Adapterkabel
Kupplung M12, 14-polig Sub-D Stecker, 3-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stif
t, 15-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
Kupplung M12, 14-polig Sub-D Stecker, 3-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stif
t, 15-polig
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 6x2x0,19 mm²
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 6,00 m
Besonderheiten, Verbindungskabel: Sonderbelegung FAGOR
Identnummer
Identnummer
594610-06
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
6x2x0,19 mm²
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
6,00 m
Besonderheiten, Verbindungskabel
Besonderheiten, Verbindungskabel
Sonderbelegung FAGOR
SCIP ID
SCIP ID
ef179f34-78a6-4233-95db-89593f12838c
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation