Letzte Aktualisierung: April 12 2026 23:34:00.

Adapterkabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig Sub-D Stec
ker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 25-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig Sub-D Stec
ker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 25-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: m
Besonderheiten, zusätzlicher Ausgang
Verbindungskabel: 16B015
Identnummer
Identnummer
598179-02
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
m
Besonderheiten, zusätzlicher Ausgang
Verbindungskabel
Verbindungskabel
16B015
SCIP ID
SCIP ID
4a6b9bf5-5d7f-4032-8418-c4d76584ceb5
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation