Letzte Aktualisierung: April 12 2026 23:34:00.

Adapterkabel
Kupplung M23, Buchse, 12-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschraub
en, Stift, 9-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
Kupplung M23, Buchse, 12-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschraub
en, Stift, 9-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 4,50 m
Besonderheiten, Sonderbelegung AMADA mit
Verbindungskabel: geänderter Zählrichtung
Identnummer
Identnummer
598465-N4
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
4,50 m
Besonderheiten, Sonderbelegung AMADA mit
Verbindungskabel
Verbindungskabel
geänderter Zählrichtung
SCIP ID
SCIP ID
7bcd6f6b-8c6a-4754-aefc-1a22567934bd
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation