Kabelaufbau: 4x2x0,14+4x0,5+4x0,14
Kabellänge: 9,00 m
Messgeräteseite: Stecker M23, Buchse,
17-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 15-polig
Farbe: grün
Besonderheiten, Verbindungskabel: Pos.Enc.
Identnummer
Identnummer
605424-09
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,14+4x0,5+4x0,14
Kabellänge
Kabellänge
9,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M23, Buchse, 17-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig
Farbe
Farbe
grün
Besonderheiten, Verbindungskabel
Besonderheiten, Verbindungskabel
Pos.Enc.
SCIP ID
SCIP ID
2279b7c3-16e7-4f4b-9d8d-9b65355beda8
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
332115-09
Info
Umstellung von grünen auf schwarze Kabel bei DMG