Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Adapterkabel
Kupplung M12, 14-polig Flanschdose M23 auf Montagesockel, LKD 28 mm, Stift, 17-p
olig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
Kupplung M12, 14-polig Flanschdose M23 auf Montagesockel, LKD 28 mm, Stift, 17-p
olig
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16 mm²
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 1,00 m
Identnummer
Identnummer
618115-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16 mm²
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
SCIP ID
SCIP ID
02eb0dbb-0ee5-4c3b-bb55-a164f9d15744
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation