Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Adapterkabel
Stecker M12, Buchse, 8-polig Sub-D Stecker, 3-reihig, mit Verriegelungsschrauben
, Stift, 15-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
Stecker M12, Buchse, 8-polig Sub-D Stecker, 3-reihig, mit Verriegelungsschrauben
, Stift, 15-polig
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 1x4x0,16+4x0,34
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 5,00 m
Identnummer
Identnummer
618269-05
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
1x4x0,16+4x0,34
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
5,00 m
SCIP ID
SCIP ID
03c909d9-d238-4169-aa10-6954e7eb53b6
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation