Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.
Adapterkabel
Stecker M12, Buchse, 8-polig Sub-D Stecker, 3-reihig, mit Verriegelungsschrauben
, Stift, 15-polig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
Stecker M12, Buchse, 8-polig Sub-D Stecker, 3-reihig, mit Verriegelungsschrauben
, Stift, 15-polig
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 1x4x0,16+4x0,34
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 6,00 m
Stecker M12, Buchse, 8-polig Sub-D Stecker, 3-reihig, mit Verriegelungsschrauben
, Stift, 15-polig
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 1x4x0,16+4x0,34
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 6,00 m
Identnummer
Identnummer
618269-06
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
1x4x0,16+4x0,34
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
6,00 m
SCIP ID
SCIP ID
5aef33df-fa8f-452d-b2e5-d1ed8d2482cb
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1132722-06