Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Ausgangskabel

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Ausgangskabel
Kabeltyp 1: EPG Ø 4,5 mm
Kabelaufbau 1: 16xAWG30/7
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 0,50 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 15-polig
Elektrischer Anschluss 1: Buchsengehäuse,
2-reihig, 12-polig
Anschluss-Belegung 1: D323746
Farbe: schwarz
Kabeldurchführung 1: Crimphülse Ø 4,3 mm / L=
7 mm
Kabeldurchführung 2: Crimphülse
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -40/+100 °C
Besonderheiten, mit montierter
Ausgangskabel: Kabeldurchführung
Marke: HEIDENHAIN
Verpackungsart: Sammelverpackung im
Karton 40 Stück
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Identnummer
Identnummer
623224-55
Kabeltyp 1
Kabeltyp 1
EPG Ø 4,5 mm
Kabelaufbau 1
Kabelaufbau 1
16xAWG30/7
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
0,50 m
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Buchsengehäuse, 2-reihig, 15-polig
Elektrischer Anschluss 1
Elektrischer Anschluss 1
Buchsengehäuse, 2-reihig, 12-polig
Anschluss-Belegung 1
Anschluss-Belegung 1
D323746
Farbe
Farbe
schwarz
Kabeldurchführung 1
Kabeldurchführung 1
Crimphülse Ø 4,3 mm / L= 7 mm
Kabeldurchführung 2
Kabeldurchführung 2
Crimphülse
Arbeitstemperaturbereich bedingt
Arbeitstemperaturbereich bedingt
-40/+100 °C
Besonderheiten, mit montierter
Ausgangskabel
Ausgangskabel
Kabeldurchführung
Marke
Marke
HEIDENHAIN
Verpackungsart
Verpackungsart
Sammelverpackung im Karton 40 Stück
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation