Letzte Aktualisierung: April 12 2026 23:34:00.

Verbindungskabel
Sub-D Stecker 45°-abgewinkelt, Metallgehäuse, 2-reihig, mit Verriegelungsschraub
en, Buchse, 25-polig Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 2-reihig, mit Verriegelungssc

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
Sub-D Stecker 45°-abgewinkelt, Metallgehäuse, 2-reihig, mit Verriegelungsschraub
en, Buchse, 25-polig Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 2-reihig, mit Verriegelungssc
hrauben, Stift, 25-polig
Kabeltyp: PUR Ø 11,4 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,24+2x2x0,24+2x0,35
Anzahl Schirme: 5
Kabellänge: 6,00 m
Identnummer
Identnummer
625901-06
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 11,4 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,24+2x2x0,24+2x0,35
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
5
Kabellänge
Kabellänge
6,00 m
SCIP ID
SCIP ID
7ee73878-8251-42b8-8b19-e796ce4c1ff7
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation