Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5
Kabellänge: 4,00 m
Messgeräteseite: Stecker M23, Buchse,
12-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 9-polig
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5
Kabellänge: 4,00 m
Messgeräteseite: Stecker M23, Buchse,
12-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 9-polig
Identnummer
Identnummer
626015-04
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5
Kabellänge
Kabellänge
4,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M23, Buchse, 12-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 9-polig
SCIP ID
SCIP ID
58ca18f9-0556-4b8a-a3a7-f1e6f867908c