Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Adapterkabel
Kupplung M12, 14-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buch
se, 15-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
Kupplung M12, 14-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buch
se, 15-polig
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,05 mm²+4x0,16 mm²
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 3,00 m
Identnummer
Identnummer
630239-03
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,05 mm²+4x0,16 mm²
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
SCIP ID
SCIP ID
2c2c3d5a-a70b-405e-8e72-6817f92ad4e3
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation