Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.
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
Kabelaufbau: 2x2x0,14+4x0,5
Kabellänge: 5,00 m
Messgeräteseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
ohne
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 15-polig
Folgeelektronikseite: Stecker, M.D. Ribbon,
Verriegelung durch
Rasthaken, Buchse,
10-polig
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau: 2x2x0,14+4x0,5
Kabellänge: 5,00 m
Messgeräteseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
ohne
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 15-polig
Folgeelektronikseite: Stecker, M.D. Ribbon,
Verriegelung durch
Rasthaken, Buchse,
10-polig
Identnummer
Identnummer
630856-05
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
2x2x0,14+4x0,5
Kabellänge
Kabellänge
5,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Stecker, M.D. Ribbon, Verriegelung durch Rasthaken, Buchse, 10-polig
SCIP ID
SCIP ID
3ba420e7-4849-4f39-8764-dee503f3f91b