Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Adapterkabel
zum Anschluss von Tastsystemen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von Tastsystemen
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau: 6x2x0,19 mm²
Kabellänge: 25,00 m
Messgeräteseite: Stecker M23, Buchse,
7-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 3-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Identnummer
Identnummer
633611-25
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
6x2x0,19 mm²
Kabellänge
Kabellänge
25,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M23, Buchse, 7-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, 3-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
SCIP ID
SCIP ID
c0530980-6650-4e2e-8a5a-8e9146a47561
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation