Letzte Aktualisierung: April 12 2026 23:34:00.

Verbindungskabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 37-polig Sub-D Steck
er, Metallgehäuse, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Buchse, 37-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 37-polig Sub-D Steck
er, Metallgehäuse, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Buchse, 37-polig
Kabeltyp: PUR Ø 10,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 20x2x0,09
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 7,00 m
Besonderheiten, Stiftleiste mit Einziehöse
Verbindungskabel: + Gehäuseteteil lose
beigelegt
Identnummer
Identnummer
635878-07
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 10,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
20x2x0,09
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
7,00 m
Besonderheiten, Stiftleiste mit Einziehöse
Verbindungskabel
Verbindungskabel
+ Gehäuseteteil lose beigelegt
SCIP ID
SCIP ID
eda61d48-d6f0-46c8-850c-ce0f79e5e426
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation