Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

LIP 571C
Offenes Längenmessgerät

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LIP 571C
Offenes Längenmessgerät
Messlänge: 370mm
Glasart: G8 Genauigkeitsklasse: +/-1,0 µm
Teilungsperiode: 8µm
Referenzmarken: abstandscodiert
Befestigungsart: gepratzt
Spannungsversorgung: 5V+/-5%
Digitalausgangssignal: TTLx10
Abtastfrequenz: 50kHz
Störsignal: bei Störung LOW
RI-Breite: 90°
Kabeltyp: PUR 4,5mm flex.
Kabellänge: 0,50m
Elektrischer Anschluss: APE in Sub-D-Stecker inte-
griert
Identnummer
Identnummer
637141-04
Messlänge
Messlänge
370mm
Glasart
Glasart
G8 Genauigkeitsklasse: +/-1,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
8µm
Referenzmarken
Referenzmarken
abstandscodiert
Befestigungsart
Befestigungsart
gepratzt
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5V+/-5%
Digitalausgangssignal
Digitalausgangssignal
TTLx10
Abtastfrequenz
Abtastfrequenz
50kHz
Störsignal
Störsignal
bei Störung LOW
RI-Breite
RI-Breite
90°
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR 4,5mm flex.
Kabellänge
Kabellänge
0,50m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
APE in Sub-D-Stecker inte- griert
SCIP ID
SCIP ID
efca10de-d426-4d9d-b01f-36807d5d597d
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation