Letzte Aktualisierung: April 12 2026 23:34:00.

Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16 mm²
Kabellänge: 3,00 m
Messgeräteseite: Kupplung M12, 14-polig
Folgeelektronikseite: Stecker, M.D. Ribbon,
Verriegelung durch
Rasthaken, Buchse,
10-polig
Identnummer
Identnummer
640915-03
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16 mm²
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Kupplung M12, 14-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Stecker, M.D. Ribbon, Verriegelung durch Rasthaken, Buchse, 10-polig
SCIP ID
SCIP ID
06ce3e6e-9908-4fb8-938c-8c371a63966d
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation