Letzte Aktualisierung: April 12 2026 23:34:00.

Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,14
Kabellänge: 5,00 m
Messgeräteseite: Gerätestecker M12 14-polig
Folgeelektronikseite: Stecker, M.D. Ribbon,
Verriegelung durch
Rasthaken, Buchse,
10-polig
Identnummer
Identnummer
640915-05
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,14
Kabellänge
Kabellänge
5,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Gerätestecker M12 14-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Stecker, M.D. Ribbon, Verriegelung durch Rasthaken, Buchse, 10-polig
SCIP ID
SCIP ID
1e9bc55a-ef1c-481a-b9ad-51b73957f7fb
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation