Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.
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
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm mit
Schutzschlauch Ø 10,0 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16 mm²
Kabellänge: 9,00 m
Messgeräteseite: Kupplung M12 (MSS),
14-polig
Folgeelektronikseite: Stecker, M.D. Ribbon,
Verriegelung durch
Rasthaken, Buchse,
10-polig
Identnummer
Identnummer
640916-09
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm mit Schutzschlauch Ø 10,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16 mm²
Kabellänge
Kabellänge
9,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Kupplung M12 (MSS), 14-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Stecker, M.D. Ribbon, Verriegelung durch Rasthaken, Buchse, 10-polig
SCIP ID
SCIP ID
3539e013-e880-4ac1-9b44-fc18e556463a
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation