Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.
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
Kabelaufbau: 1x4x0,16+4x0,34
Kabellänge: 9,00 m
Messgeräteseite: Stecker M12, Buchse,
8-polig
Folgeelektronikseite: Stecker, M.D. Ribbon,
Verriegelung durch
Rasthaken, Buchse,
15-polig in Gehäuse
20-polig
Identnummer
Identnummer
646807-09
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
1x4x0,16+4x0,34
Kabellänge
Kabellänge
9,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M12, Buchse, 8-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Stecker, M.D. Ribbon, Verriegelung durch Rasthaken, Buchse, 15-polig in Gehäuse 20-polig
SCIP ID
SCIP ID
4e215ece-ebe7-473c-89a4-25a9411dafee
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1130978-09
Info
größeren Kabeldurchmesser 8 mm beachten, Details siehe IIV 30/2016