Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Verbindungskabel
Sub-D Stecker 45°-abgewinkelt, Metallgehäuse, 3-reihig, mit Verriegelungsschraub
en, Buchse, 44-polig Sub-D Stecker 45°-abgewinkelt, Metallgehäuse, 3-reihig, mit

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
Sub-D Stecker 45°-abgewinkelt, Metallgehäuse, 3-reihig, mit Verriegelungsschraub
en, Buchse, 44-polig Sub-D Stecker 45°-abgewinkelt, Metallgehäuse, 3-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, Stift, 44-polig
Kabeltyp: PUR Ø 12,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 10x2xAWG24/7
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 10,00 m
Besonderheiten, Buchsensockel +
Verbindungskabel: Stiftsockel mit Einziehöse
+ Gehäuseteil lose
beigelegt
Identnummer
Identnummer
652761-10
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 12,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
10x2xAWG24/7
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
10,00 m
Besonderheiten, Buchsensockel +
Verbindungskabel
Verbindungskabel
Stiftsockel mit Einziehöse + Gehäuseteil lose beigelegt
SCIP ID
SCIP ID
fb299a9f-ccee-44c8-8969-e62adf2f2cb5
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation