Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PUR mit Schutzschlauch Ø
10,0 mm
Kabelaufbau: 1x4x0,16+4x0,34
Kabellänge: 20,00 m
Messgeräteseite: Stecker M12, Buchse,
8-polig
Folgeelektronikseite: Kupplung M12, Stift,
8-polig
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PUR mit Schutzschlauch Ø
10,0 mm
Kabelaufbau: 1x4x0,16+4x0,34
Kabellänge: 20,00 m
Messgeräteseite: Stecker M12, Buchse,
8-polig
Folgeelektronikseite: Kupplung M12, Stift,
8-polig
Identnummer
Identnummer
660042-20
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR mit Schutzschlauch Ø 10,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
1x4x0,16+4x0,34
Kabellänge
Kabellänge
20,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M12, Buchse, 8-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Kupplung M12, Stift, 8-polig
SCIP ID
SCIP ID
6268fc24-aa4a-48a3-b251-6b5135e445ec