Letzte Aktualisierung: April 12 2026 23:34:00.

Verbindungskabel
Sub-D Stecker, 3-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 26-polig Stecker M2
3, Metallgehäuse, Stift, 26-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
Sub-D Stecker, 3-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 26-polig Stecker M2
3, Metallgehäuse, Stift, 26-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 11x2xAWG26/19
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 8,00 m
Identnummer
Identnummer
660922-08
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
11x2xAWG26/19
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
8,00 m
SCIP ID
SCIP ID
fff3d734-8210-43be-83d6-c0ae7c94bb1e
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation