Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.
Verbindungskabel
zum Anschluss von Tastsystemen
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Verbindungskabel
zum Anschluss von Tastsystemen
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5
Kabellänge: 4,00 m
Messgeräteseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 9-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 9-polig
zum Anschluss von Tastsystemen
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5
Kabellänge: 4,00 m
Messgeräteseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 9-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 9-polig
Identnummer
Identnummer
663511-04
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5
Kabellänge
Kabellänge
4,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 9-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 9-polig