Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Verbindungskabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 37-polig Sub-D Steck
er, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 37-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 37-polig Sub-D Steck
er, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 37-polig
Kabeltyp: PUR Ø 12,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 22x0,5+6x0,14
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 1,00 m
Identnummer
Identnummer
664023-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 12,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
22x0,5+6x0,14
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
SCIP ID
SCIP ID
9d4371de-c48c-4cb0-9ed1-d4e7e8baadf5
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation