Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.
Verbindungskabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 37-polig Sub-D Steck
er, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 37-polig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Verbindungskabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 37-polig Sub-D Steck
er, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 37-polig
Kabeltyp: PUR Ø 12,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 22x0,5+6x0,14
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 3,00 m
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 37-polig Sub-D Steck
er, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 37-polig
Kabeltyp: PUR Ø 12,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 22x0,5+6x0,14
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 3,00 m
Identnummer
Identnummer
664023-03
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 12,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
22x0,5+6x0,14
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
SCIP ID
SCIP ID
17dc179a-0e7d-4e57-9038-8225f5348718