Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

RCN 8590F
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Stator
kupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
RCN 8590F
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Stator
kupplung
Systemgenauigkeit: ±1,0''
Datenschnittstelle: Fanuc05
Positionen pro Umdrehung: 536870912
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Welle: Hohlwelle, Durchmesser
60 mm
Flanschausführung: 54C
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: 0/+50 °C
Max. mech. zulässige Geschwindigkeit/Drehzahl: 500 1/min
Elektrischer Anschluss: Flanschdose Ultra-Lock,
Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D680849
Anschlussrichtung: tangential
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Identnummer
Identnummer
671083-01
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
±1,0''
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Fanuc05
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
536870912
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Welle
Welle
Hohlwelle, Durchmesser 60 mm
Flanschausführung
Flanschausführung
54C
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
0/+50 °C
Max. mech. zulässige Geschwindigkeit/Drehzahl
Max. mech. zulässige Geschwindigkeit/Drehzahl
500 1/min
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose Ultra-Lock, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D680849
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
tangential
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
SCIP ID
SCIP ID
d66b37d3-82a4-43ed-aa8f-3807236d2271
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1244745-01