Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Ausgangskabel

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Ausgangskabel
Kabeltyp 1: EPG Ø 4,5 mm
Kabelaufbau 1: 16xAWG30/7
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 1,00 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 15-polig
Elektrischer Anschluss 1: Kupplung M23, Stift,
17-polig
Anschluss-Belegung 1: D512235
Farbe: schwarz
Kabeldurchführung 1: Crimphülse Ø 4,3 mm / L=
7 mm
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -40/+120 °C
Besonderheiten, mit montierter
Ausgangskabel: Kabeldurchführung
Marke: HEIDENHAIN
Verpackungsart: Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Identnummer
Identnummer
675539-01
Kabeltyp 1
Kabeltyp 1
EPG Ø 4,5 mm
Kabelaufbau 1
Kabelaufbau 1
16xAWG30/7
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Buchsengehäuse, 2-reihig, 15-polig
Elektrischer Anschluss 1
Elektrischer Anschluss 1
Kupplung M23, Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung 1
Anschluss-Belegung 1
D512235
Farbe
Farbe
schwarz
Kabeldurchführung 1
Kabeldurchführung 1
Crimphülse Ø 4,3 mm / L= 7 mm
Arbeitstemperaturbereich bedingt
Arbeitstemperaturbereich bedingt
-40/+120 °C
Besonderheiten, mit montierter
Ausgangskabel
Ausgangskabel
Kabeldurchführung
Marke
Marke
HEIDENHAIN
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
SCIP ID
SCIP ID
972dd9d2-4f9d-49d4-aa48-6f6c9d2edc59
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation