Letzte Aktualisierung: April 12 2026 23:34:00.
Verbindungskabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig Stecker M
23, Stift, 9-polig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Verbindungskabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig Stecker M
23, Stift, 9-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x2x0,14+2x1,0
Anzahl Schirme: 4
Kabellänge: 1,00 m
Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig Stecker M
23, Stift, 9-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x2x0,14+2x1,0
Anzahl Schirme: 4
Kabellänge: 1,00 m
Identnummer
Identnummer
677546-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,14+2x1,0
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
4
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
SCIP ID
SCIP ID
ba0273c6-9681-4c9e-bcbf-388e2cd05f43