Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Verbindungskabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig Stecker M
23, Stift, 9-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig Stecker M
23, Stift, 9-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x2x0,14+2x1,0
Anzahl Schirme: 4
Kabellänge: 0,10 m
Identnummer
Identnummer
677546-51
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,14+2x1,0
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
4
Kabellänge
Kabellänge
0,10 m
SCIP ID
SCIP ID
59793063-08cc-4558-93c7-e5311b961a6d
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation