Kabeltyp: PVC Ø 5,0 mm mit
Schutzschlauch Ø 8,25 mm
Kabelaufbau: 3x2x0,05+2x0,2
Kabellänge: 6,00 m
20,0 foot
Messgeräteseite: Stecker mit
Bajonettverschluss, Stift,
6-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker,
Metallgehäuse, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 9-polig
Farbe: Silber
Besonderheiten, A011: Elektronik im
Verbindungskabel: Steckverbinder
Firmenkennung: Acu-Rite
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PVC Ø 5,0 mm mit
Schutzschlauch Ø 8,25 mm
Kabelaufbau: 3x2x0,05+2x0,2
Kabellänge: 6,00 m
20,0 foot
Messgeräteseite: Stecker mit
Bajonettverschluss, Stift,
6-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker,
Metallgehäuse, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 9-polig
Farbe: Silber
Besonderheiten, A011: Elektronik im
Verbindungskabel: Steckverbinder
Firmenkennung: Acu-Rite
Identnummer
Identnummer
680967-20
Kabeltyp
Kabeltyp
PVC Ø 5,0 mm mit Schutzschlauch Ø 8,25 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,05+2x0,2
Kabellänge
Kabellänge
6,00 m 20,0 foot
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker mit Bajonettverschluss, Stift, 6-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 9-polig
Farbe
Farbe
Silber
Besonderheiten, A011
Besonderheiten, A011
Elektronik im
Verbindungskabel
Verbindungskabel
Steckverbinder
Firmenkennung
Firmenkennung
Acu-Rite