Letzte Aktualisierung: April 07 2026 23:36:41.

ERN 1123
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 1123
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Anzahl der Signalperioden: 2000
Kommutierungssignal: C01 [Blockkommutierung 2 x
180°]
Referenzmarke: RV [90°]
Ausgangssignal: TTL-C
Max. Abtastfrequenz: 300,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung: Statorkupplung für
Planfläche (LK 40 mm)
Welle: Durchgehende Hohlwelle mit
Radialbefestigung,
Durchmesser 8mm
Schutzart: IP20 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+90 °C
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende mit
verzinnten Litzen (70 mm)
und verdrilltem +
verzinntem Schirm
Anschluss-Belegung: D685410
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 5,00 m
Kabelaufbau: 7x2x0,18 mm²
Kabeltyp: PVC Ø 6,5 mm
Besonderheiten, Dichtung für separate
Rotationsmessgeräte: Abdeckung
Beilegeteil: Gewindestift 2x M3x3 - WP
[685222-14]
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
681765-14
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
2000
Kommutierungssignal
Kommutierungssignal
C01 [Blockkommutierung 2 x 180°]
Referenzmarke
Referenzmarke
RV [90°]
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTL-C
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
300,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Statorkupplung für Planfläche (LK 40 mm)
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle mit Radialbefestigung, Durchmesser 8mm
Schutzart
Schutzart
IP20 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+90 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
freies Kabelende mit verzinnten Litzen (70 mm) und verdrilltem + verzinntem Schirm
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D685410
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
5,00 m
Kabelaufbau
Kabelaufbau
7x2x0,18 mm²
Kabeltyp
Kabeltyp
PVC Ø 6,5 mm
Besonderheiten, Dichtung für separate
Rotationsmessgeräte
Rotationsmessgeräte
Abdeckung
Beilegeteil
Beilegeteil
Gewindestift 2x M3x3 - WP [685222-14]
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation