Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

EIC 170
Adapterkabel mit Elektronik zur Anpassung von Messgeräte-Signalen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
EIC 170
Adapterkabel mit Elektronik zur Anpassung von Messgeräte-Signalen
Eingangssignal: Rechtecksignal, TTL-Pegel,
Gegentaktausgang
Sub-D Stecker,
Metallgehäuse, 2-reihig,
ohne
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 9-polig
Ausgangssignal: sinusförmige Stromsignale
(11 µAss)
Sub-D Stecker,
Metallgehäuse, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 9-polig
Max. Abtastfrequenz: 75,00 kHz
Referenzmarke: ohne
Störungssignal: ohne Wertangabe
Umkehrhysterese: ohne
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Kabeltyp: PVC Ø 5,0 mm
Kabellänge: 0,30
Besonderheiten, Interfaceelektroniken: keine
Identnummer
Identnummer
683201-04
Eingangssignal
Eingangssignal
Rechtecksignal, TTL-Pegel, Gegentaktausgang Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Buchse, 9-polig
Ausgangssignal
Ausgangssignal
sinusförmige Stromsignale (11 µAss) Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 9-polig
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
75,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
ohne
Störungssignal
Störungssignal
ohne Wertangabe
Umkehrhysterese
Umkehrhysterese
ohne
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-5 %)
Kabeltyp
Kabeltyp
PVC Ø 5,0 mm
Kabellänge
Kabellänge
0,30
Besonderheiten, Interfaceelektroniken
Besonderheiten, Interfaceelektroniken
keine
SCIP ID
SCIP ID
bebf12e2-1aba-417f-a013-008cd6dd80da
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation