Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

TT 160
Schaltendes 3D-Tastsystem zum Messen und Überprüfen von Werkzeugen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TT 160
Schaltendes 3D-Tastsystem zum Messen und Überprüfen von Werkzeugen
Befestigungsart: keine Befestigungselemente
Geometrie Taststift: Antastelement Ø 40mm
Schutzart: IP68 (EN60529)
Spannungsversorgung: 10V...30V
Ausgangssignal: Rechtecksignale, HTL-Pegel
Arbeitstemperatur: +10/+40 °C
Kabeltyp: ohne Kabel
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M12, Stift,
8-polig
Identnummer
Identnummer
729763-10
Befestigungsart
Befestigungsart
keine Befestigungselemente
Geometrie Taststift
Geometrie Taststift
Antastelement Ø 40mm
Schutzart
Schutzart
IP68 (EN60529)
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10V...30V
Ausgangssignal
Ausgangssignal
Rechtecksignale, HTL-Pegel
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
+10/+40 °C
Kabeltyp
Kabeltyp
ohne Kabel
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose M12, Stift, 8-polig
SCIP ID
SCIP ID
6a424922-0b66-4a14-9f3c-72cc5ecdf9c7
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation