Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Adapterkabel
Stecker, Buchse, 5+7-polig (MSS) Stecker, Stift, 6-polig (MSS)

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
Stecker, Buchse, 5+7-polig (MSS) Stecker, Stift, 6-polig (MSS)
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x2x0,14+8x0,5
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 3,00 m
Identnummer
Identnummer
733406-03
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,14+8x0,5
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
SCIP ID
SCIP ID
5d6461da-7553-4898-bb6a-873a194175d2
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation