Letzte Aktualisierung: April 19 2026 23:23:05.

TS 260
Werkstück-Tastsystem

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TS 260
Werkstück-Tastsystem
Antastreproduzierbarkeit: 1,00 µm
Ausgangssignal: Rechtecksignale,
HTL-Pegel
Spannungsversorgung: 10-30
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M12, Stift,
8-polig
Kabeltyp: ohne Kabel
Kabelausgang: radial
Geometrie Taststift: TK06
Satz aus 2 mal T404
(L=40mm, KugelØ 4mm, mit
Sollbruchstelle)
Werkzeugaufnahme: S72
DIN 69893, HSK-A 100
Axiale Auslenkkraft: 8,0 N
Gehäusematerial: Stahl rostfrei (1.4104)
Besonderheiten, Tastsysteme: Anzeige-LEDs
Identnummer
Identnummer
738283-20
Antastreproduzierbarkeit
Antastreproduzierbarkeit
1,00 µm
Ausgangssignal
Ausgangssignal
Rechtecksignale, HTL-Pegel
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10-30
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose M12, Stift, 8-polig
Kabeltyp
Kabeltyp
ohne Kabel
Kabelausgang
Kabelausgang
radial
Geometrie Taststift
Geometrie Taststift
TK06 Satz aus 2 mal T404 (L=40mm, KugelØ 4mm, mit Sollbruchstelle)
Werkzeugaufnahme
Werkzeugaufnahme
S72 DIN 69893, HSK-A 100
Axiale Auslenkkraft
Axiale Auslenkkraft
8,0 N
Gehäusematerial
Gehäusematerial
Stahl rostfrei (1.4104)
Besonderheiten, Tastsysteme
Besonderheiten, Tastsysteme
Anzeige-LEDs
SCIP ID
SCIP ID
27a767a9-8e0f-4bb7-9017-d22f464f08a4
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation