Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.
Verbindungskabel
Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-
polig Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift,
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Verbindungskabel
Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-
polig Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift,
15-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 30,00 m
Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-
polig Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift,
15-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 30,00 m
Identnummer
Identnummer
743720-30
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
30,00 m
SCIP ID
SCIP ID
0fcd5b64-57a4-4d65-a002-03a75f90f9fc